Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV2APN01 |
Schneider-Electric
 
GV2APN01 slika – Schneider- scope
GV2APN01
TeSys GV2 - komplet za vrtljivo ročico - IP54 - črn - za GV2L & GV2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave GV2AP
Izdelek ali sestavni del Komplet z vrtljivo ročico
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Siva
Komplementarno
Združljivost izdelkov GV2P
GV2L
Zaklepanje vrtljive ročice Ključavnica v položaju OFF
Ključavnica v položaju ON
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Opis možnosti za zaklepanje 1 do 3 ključavnice
Razdalja zadnjih vrata/panela 140…250 mm
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP54
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 37,400 cm
Paket 1 Teža 327,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,470 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 45,392 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months