|
|
|
GV2E01
TeSys GV2 - komplet za tesnjenje - IP55 - delovna temperatura > 5 °C
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tesnilni komplet
|
Kratko ime naprave
|
GV2E
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
LE1GVMEK
|
Montažna podpora
|
Prednja plošča
Omara
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Teža izdelka
|
0,012 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,400 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
199,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,423 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|