|
|
|
GV2G05
TeSys GV2, TeSys D in TeSys U - priključni blok - 3P - za GV1L3
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
FT
|
Kratko ime naprave
|
GV2G
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis polov
|
3P
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys K
TeSys U
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
63 A
|
Lokacija montaže
|
35 mm DIN letev
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 Trden AWG 4
Vijačni priključki 1 1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 1,5…16 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 1,5…25 mm² Trden
Vijačni priključki 2 1,5…4 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² Trden
Vijačni priključki 2 2,5…4 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 Prilagodljiv AWG 4
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m Vijačni priključki
2,2 N.m Konektor
|
Teža izdelka
|
0,115 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
120,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,866 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
85,85 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|