Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV2G254 |
Schneider-Electric
 
GV2G254 slika – Schneider- scope
GV2G254
Linergy FT - glavničasta zbiralka - 63 A - 2 GV2 nap. - 54-mm razmik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave GV2G
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 3P
Združljivost serije/obsega TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
TeSys Deca
Število odcepnih enot 2
[Ith] conventional free air thermal current 63 A
Priključni raster 54 mm
Komplementarno
Lokacija montaže Na sponki
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Dolžina 98 mm
Teža izdelka 0,038 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,000 cm
Paket 1 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,360 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 2560
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 118,100 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena