Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV2G445 |
Schneider-Electric
 
GV2G445 slika – Schneider- scope
GV2G445
Linergy FT - glavničasta zbiralka - 63 A - 4 GV2 nap. - 45-mm razmik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave GV2G
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 3P
Združljivost serije/obsega TeSys Deca
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
Število odcepnih enot 4
[Ith] conventional free air thermal current 63 A
Priključni raster 45 mm
Komplementarno
Lokacija montaže Na sponki
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Dolžina 179 mm
Teža izdelka 0,077 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 78,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,930 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1920
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 165,460 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena