Schneider-Electric
 
GV2K021 slika – Schneider- scope
GV2K021
TeSys GV2 - tipka za izklop v sili - ključ za sprostitev zaklepa
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka GV2
LE
Izdelek ali sestavni del Tipka za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave GV2K
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Komplementarno
Združljivost izdelkov LE1GVMEK
GV2MP
GV2MC
Tip upravljanja Zaklepanje Sprostitev na ključ 455
Premer 40 mm
Dobavljena oprema 1 IP55 tesnilni komplet
Višina 48 mm
Width 73 mm
Product weight 0,16 kg
Barva Rdeča
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 167,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,494 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev