Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV2MC01 |
Schneider-Electric
 
GV2MC01 slika – Schneider- scope
GV2MC01
TeSys GV2 - omara za TeSys GV2ME - IP41
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Omara
Kratko ime naprave GV2MC
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost izdelkov GV2ME
Enclosure type Nadometna montaža
Komplementarno
Lokacija pomožnega dodatka Levo
Desna
Višina 147 mm
Width 93 mm
Globina 84 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP41
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,200 cm
Paket 1 Teža 277,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,257 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 43,028 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 months