|
|
|
GV2MCK04
TeSys GV2 - omara za TeSys GV2ME - IP55 - opremljen z izklopom v sili
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Kratko ime naprave
|
GV2MC
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
GV2ME
|
Enclosure type
|
Nadometna montaža
|
Dobavljena oprema
|
Tipka za zaustavitev v sili
|
Komplementarno
Lokacija pomožnega dodatka
|
Desna
Levo
|
Višina
|
147 mm
|
Širina
|
93 mm
|
Globina
|
145,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
396,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
19
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,168 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|