Schneider-Electric
 
GV2ME03AP slika – Schneider- scope
GV2ME03AP
TeSys GV2 motor. zaščitni odklopnik, term.-mag. 0,25 do 0,40 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys Deca
Ime izdelka TeSys GV2
Izdelek ali sestavni del Motorni odklopnik
Kratko ime naprave GV2ME
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Komplementarno
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
Omrežna frekvenca 50 Hz
Moč motorja kW 0,09 kW pri400/415 V AC 50 Hz
Izklopna zmogljivost 100 kA Icu pri230/240 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri400/415 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri440 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri690 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 100 % pri230/240 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri400/415 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri440 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri500 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri690 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Tipka
[In] Nazivni tok 0,4 A
Območje nastavitve termične zaščite 0,25…0,4 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Magnetni izklopni tok 5,8 A
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 0,4 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Fazna okvara občutljivosti Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna izguba moči na pol 2,5 W
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
Nazivno delovanje Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
Zatezni moment 1,7 N.m - naVijačni priključek
Način pritrjevanja 35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z adaptorsko ploščo)
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Širina 45 mm
Višina 89 mm
Globina 78,5 mm
Teža izdelka 0,26 kg
Barva Temno siva
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
UKCA
IECEE CB shema
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Mehanska robustnost Šoki: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5 do 150 Hz
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 230,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,751 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Številka SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 43
Pogodbena garancija
Garancija 18 months