|
|
|
GV2ME08K1P7
Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-ME - 2,5 do 4 A - 230 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
GV2ME
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni zaganjalnik
|
Tip motornega zagona
|
Nepovratni
|
Opis polov
|
3P
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
AC-3e
|
Moč motorja kW
|
1,1 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz
1,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
2,2 kW pri500 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Magnetni izklopni tok
|
51 A
|
Komplementarno
Sestava naprave
|
1 3-polni kontaktor
1 motorna zaščitna stikala tip GV2ME
1 kombinacijski blok GV2AF01
|
Vrsta koordinacije
|
Tip 1
|
Nazivna izklopna enota
|
2,5…4 A
|
Izklopna zmogljivost
|
50 kA Iq pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
50 kA Iq pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
50 kA Iq pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Product weight
|
0,46 kg
|
Višina
|
152 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
87 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
450,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,75 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|