Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV2ME21 |
Schneider-Electric
 
GV2ME21 slika – Schneider- scope
GV2ME21
Motorski odklopnik TeSys GV2 - 3 polni 3D - 17 do 23 A - termomagnetna zaščita
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys Deca
Ime izdelka TeSys GV2
Izdelek ali sestavni del Motorni odklopnik
Kratko ime naprave GV2ME
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Komplementarno
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
Omrežna frekvenca 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
Moč motorja kW 9 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
11 kW pri500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri690 V AC 50/60 Hz
Izklopna zmogljivost 50 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
6 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
4 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
3 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 100 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 % pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Tipka
[In] Nazivni tok 23 A
Območje nastavitve termične zaščite 17…23 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Magnetni izklopni tok 341 A
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 23 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Fazna okvara občutljivosti Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna izguba moči na pol 2,5 W
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
Nazivno delovanje Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
Zatezni moment 1,7 N.m - naVijačni priključek
Način pritrjevanja 35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z adaptorsko ploščo)
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Width 45 mm
Višina 89 mm
Globina 78,5 mm
Teža izdelka 0,26 kg
Barva Temno siva
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40: Annex JJ
IEC/EN 60335-1: Clause 30.2
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Mehanska robustnost Šoki: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5 do 150 Hz
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,300 cm
Paket 1 Širina 4,800 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 287,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,228 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 384
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 125,988 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 43
Pogodbena garancija
Garancija 18 months