Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
Način pritrjevanja
|
35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z adaptorsko ploščo)
|
Moč motorja kW
|
9 kW pri400/415 V AC 50 Hz
11 kW pri500 V AC 50 Hz
18,5 kW pri690 V AC 50 Hz
|
Izklopna zmogljivost
|
50 kA Icu pri230/240 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri400/415 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
6 kA Icu pri440 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
4 kA Icu pri500 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
3 kA Icu pri690 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost
|
100 % pri230/240 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 % pri400/415 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 % pri440 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri500 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri690 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Tipka
|
[In] Nazivni tok
|
23 A
|
Območje nastavitve termične zaščite
|
17…23 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Magnetni izklopni tok
|
327 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
23 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2,5 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - naVijačni priključek
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
78,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,26 kg
|
Barva
|
Temno siva
|