|
|
|
GV2MP01
TeSys GV2 - omara za podometno montažo za TeSys GV2ME - IP41
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Kratko ime naprave
|
GV2MP
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
GV2ME
|
Enclosure type
|
Podometna montaža
|
Komplementarno
Lokacija pomožnega dodatka
|
Levo
Desna
|
Višina
|
140 mm
|
Širina
|
106,5 mm
|
Globina
|
83 mm
|
Teža izdelka
|
0,115 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP41 Spredaj
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15 cm
|
Paket 1 Teža
|
219 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,58 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
34,82 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|