Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV2MP02 |
Schneider-Electric
 
GV2MP02 slika – Schneider- scope
GV2MP02
TeSys GV2 - omara za podometno montažo za TeSys GV2ME - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Omara
Kratko ime naprave GV2MP
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost izdelkov GV2ME
Enclosure type Podometna montaža
Komplementarno
Lokacija pomožnega dodatka Desna
Levo
Višina 140 mm
Width 106,5 mm
Globina 83 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 Spredaj
Okoljske značilnosti Standard
Certifikati izdelkov UKCA
CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 235,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,960 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 39,320 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 months