Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Način pritrjevanja
|
35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z 2 x M4 vijakoma)
|
Moč motorja kW
|
0,37 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW pri500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW pri690 V AC 50/60 Hz
|
Izklopna zmogljivost
|
100 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost
|
100 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica
|
[In] Nazivni tok
|
1,6 A
|
Območje nastavitve termične zaščite
|
1…1,6 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Magnetni izklopni tok
|
22,5 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
1,6 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1 § 7-1-6
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2,5 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - naVijačni priključek
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
97 mm
|
Barva
|
Temno siva
|