Schneider-Electric
 
GV2PC02 slika – Schneider- scope
GV2PC02
TeSys GV2 - omara za TeSys GV2P/L - rdeča ročica - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Omara
Kratko ime naprave GV2PC
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Združljivost izdelkov GV2L
GV2P
Enclosure type Nadometna monta?a
Komplementarno
Material Polikarbonat
Barva ročaja Rde?a
Višina 166 mm
Širina 88 mm
Globina 163 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,5 cm
Paket 1 Širina 16,0 cm
Paket 1 Dolžina 26,0 cm
Paket 1 Teža 690,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 24,04 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 107