Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV2RT07 |
Schneider-Electric
 
GV2RT07 slika – Schneider- scope
GV2RT07
Motorski odklopnik TeSys GV2 - 3 polni 3D - 1,6 do 2,5 A - termomagnetna zaščita
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys Deca
Ime izdelka TeSys GV2
Izdelek ali sestavni del Motorni odklopnik
Kratko ime naprave GV2RT
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Motor
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Komplementarno
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
Omrežna frekvenca 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
Moč motorja kW 0,37 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
0,75 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
0,75 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,1 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,1 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,5 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
0,63 kW pri230/240 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
1 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
1,6 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
1,6 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
Izklopna zmogljivost 100 kA Icu pri220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
3 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Preklop
[In] Nazivni tok 2,5 A
Območje nastavitve termične zaščite 1,6…2,5 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Magnetni izklopni tok 51 A
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 2,5 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna izguba moči na pol 2,5 W
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
Nazivno delovanje Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
Zatezni moment 1,7 N.m - naVijačni priključek
Način pritrjevanja 35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z adaptorsko ploščo)
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Width 45 mm
Višina 89 mm
Globina 78,5 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UKCA
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Mehanska robustnost Šoki: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5 do 150 Hz
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,800 cm
Paket 1 Teža 257,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,472 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 384
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 111,552 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 42
Pogodbena garancija
Garancija 18 months