|
|
|
GV2RT08
Motorski odklopnik TeSys GV2 - 3 polni 3D - 2,5 do 4 A - termomagnetna zaščita
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys Deca
|
Ime izdelka
|
TeSys GV2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
GV2RT
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita motorja
Motor
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Komplementarno
Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Moč motorja kW
|
0,55 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
0,75 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,1 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,5 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
2,2 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
2,2 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
3 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1 kW pri230/240 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
1,6 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
1,6 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2,5 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
|
Izklopna zmogljivost
|
100 kA Icu pri220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
3 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[In] Nazivni tok
|
4 A
|
Območje nastavitve termične zaščite
|
2,5…4 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Magnetni izklopni tok
|
78 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
4 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2,5 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - naVijačni priključek
|
Način pritrjevanja
|
35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z adaptorsko ploščo)
|
Montažni položaj
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
78,5 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UKCA
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Mehanska robustnost
|
Šoki: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5 do 150 Hz
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
250,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,330 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
111,780 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
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
42
|
Pogodbena garancija
|
|