|
|
|
GV2RT10
Motorski odklopnik TeSys GV2 - 3 polni 3D - 4 do 6,3 A - termomagnetna zaščita
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys Deca
|
Ime izdelka
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
GV2RT
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita motorja
Transformator
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Komplementarno
Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Način pritrjevanja
|
35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z adaptorsko ploščo)
|
Moč motorja kW
|
1,1 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
2,2 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
2,2 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
3 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
3 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
4 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
1,6 kW pri230/240 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2 kW pri230/240 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2,5 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
2,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
4 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
4 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
4 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
5 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
6,3 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
|
Izklopna zmogljivost
|
100 kA Icu pri220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
3 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[In] Nazivni tok
|
6,3 A
|
Območje nastavitve termične zaščite
|
4…6,3 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Magnetni izklopni tok
|
138 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6,3 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1 § 7-1-6
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2,5 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - naVijačni priključek
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
78,5 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UKCA
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Mehanska robustnost
|
Šoki: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5 do 150 Hz
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
278,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,99 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
120,82 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|