Opis polov
|
3P
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
AC-3e v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Moč motorja kW
|
2,2 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
3 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
5,5 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
7,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
7,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
9 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
11 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita motorja visok vrh toka
4 kW pri230/240 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
6,3 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
6,3 kW pri440 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
10 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
12,5 kW pri690 V AC 50/60 Hz Zaščita transformatorja
|
Izklopna zmogljivost
|
100 kA Icu pri220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
8 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
6 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
3 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[In] Nazivni tok
|
14 A
|
Obmo?je nastavitve termi?ne za??ite
|
9…14 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Magnetni izklopni tok
|
280 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
14 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2,5 W
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
100000 ciklov
|
Elektri?na vzdr?ljivost
|
100000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
100000 ciklov zaAC-3e pri415 V In
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Zatezni moment
|
1,7 N.m - naVijačni priključek
|
Način pritrjevanja
|
35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( Z adaptorsko ploščo)
|
Montažni položaj
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
78,5 mm
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register po?iljke)
BV
UKCA
|
IK stopnja za??ite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Mehanska robustnost
|
Šoki: 30 Gn za 11 ms
Vibracije: 5 Gn, 5 do 150 Hz
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|