Schneider-Electric
 
GV3G264 slika – Schneider- scope
GV3G264
Linergy FT - glavničasta zbiralka za vzporedno postavitev 2 kontaktorjev
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave GV3G
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 3P
Združljivost serije/obsega TeSys Deca
TeSys K
TeSys U
TeSys GV3
Združljivost izdelkov GV3P
LC1D40A do D65A
GV3L
Število odcepnih enot 2
[Ith] conventional free air thermal current 115 A
Priključni raster 64 mm
Komplementarno
Lokacija montaže Na sponki
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Product weight 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 12,0 cm
Paket 1 Teža 154,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,836 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 30
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev