Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV3G364 |
Schneider-Electric
 
GV3G364 slika – Schneider- scope
GV3G364
Linergy FT - glavničasta zbiralka za vzporedno postavitev 3 kontaktorjev
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave GV3G
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis polov 3P
Združljivost serije/obsega TeSys Deca
TeSys K
TeSys U
TeSys GV3
Združljivost izdelkov LC1D40A do D65A
GV3L
GV3P
Število odcepnih enot 3
[Ith] conventional free air thermal current 115 A
Priključni raster 64 mm
Komplementarno
Lokacija montaže Na sponki
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Teža izdelka 0,25 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 265,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 17
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,701 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 30
Pogodbena garancija
Garancija 18 months