Schneider-Electric
 
GV3P656 slika – Schneider- scope
GV3P656
TeSys GV3 - odklopnik - termični - magnetni - 48 do 65 A - obročni priključek
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys Deca
Ime izdelka TeSys GV3
Izdelek ali sestavni del Motorni odklopnik
Kratko ime naprave GV3P
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Komplementarno
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
Omrežna frekvenca 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
Moč motorja kW 30 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
45 kW pri500 V AC 50/60 Hz
55 kW pri690 V AC 50/60 Hz
Izklopna zmogljivost 100 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
6 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 100 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 % pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 % pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
[In] Nazivni tok 65 A
Območje nastavitve termične zaščite 48…65 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Magnetni izklopni tok 910 A
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 65 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Fazna okvara občutljivosti Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna izguba moči na pol 8 W
Mehanska vzdržljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost 50000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
Nazivno delovanje Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
Zatezni moment 6 N.m - naObročni čepni terminali
Način pritrjevanja 35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( S 3 x M4 vijaki)
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Width 55 mm
Višina 132 mm
Globina 136 mm
Product weight 0,96 kg
Barva Temno siva
Priključni raster 17,5 mm Brez razdelilnikov
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
IEC/EN 60335-1: Clause 30.2
IEC/EN 60335-2-40: Annex JJ
Certifikati izdelkov CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
IK stopnja zaščite IK09 Omara
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Mehanska robustnost Šoki: 15 Gn za 11 ms Kontaktor odprt
Šoki: 30 Gn za 11 ms Kontaktor zaprt
Vibracije: 4 Gn, 5 do 300 Hz
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,000 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 927,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 68,620 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 30
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev