Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Kategorija uporabe
|
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Način pritrjevanja
|
35 mm simetrična DIN letev: Vpeto
Panel/plošča: Privito ( S 3 x M4 vijaki)
|
Moč motorja kW
|
45 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz Največji konični tok 750 A
45 kW pri500 V AC 50/60 Hz Največji konični tok 750 A
55 kW pri690 V AC 50/60 Hz Največji konični tok 750 A
|
Izklopna zmogljivost
|
65 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost
|
100 % pri230/240 V AC 50/60 Hz
60 % pri400/415 V AC 50/60 Hz
60 % pri440 V AC 50/60 Hz
50 % pri500 V AC 50/60 Hz
50 % pri690 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica
|
[In] Nazivni tok
|
80 A
|
Območje nastavitve termične zaščite
|
70…80 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Magnetni izklopni tok
|
1120 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
80 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
8 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
50000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov zaAC-3 pri415 V In
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Zatezni moment
|
5 N.m - naVijačni priključek
|
Širina
|
55 mm
|
Višina
|
132 mm
|
Globina
|
136 mm
|
Teža izdelka
|
0,96 kg
|
Barva
|
Temno siva
|