Schneider-Electric
 
GV3PC01 slika – Schneider- scope
GV3PC01
TeSys GV3 - omara za TeSys GV3P/L - črna ročica - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Omara
Kratko ime naprave GV3PC
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost izdelkov GV3P
GV3L
Enclosure type Nadometna montaža
Komplementarno
Material Kovinski
Zaklepanje vrtljive ročice Ključavnica v položaju ON
Ključavnica v položaju OFF
Barva ročaja Črna
Višina 312 mm
Width 181 mm
Globina 203,5 mm
Product weight 2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,500 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 31,500 cm
Paket 1 Teža 3,642 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 94,500 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 231,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev