Schneider-Electric
 
GV4ADN01 slika – Schneider- scope
GV4ADN01
TeSys GV4 - ročica rotacijska črna - IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Način montaže vrtljive ročice Neposredna
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Oznaka OFF - zaščita - ON
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice
Ključavnica v položaju ON
Ključavnica v položaju OFF
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Montažni način Pritrjen
Lokacija montaže Prednja stran
Opis možnosti za zaklepanje 1 do 3 ključavnice Ø 4 do Ø 8
Okolje
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,7 cm
Paket 1 Teža 188,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,46 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No