Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV4AE11 |
Schneider-Electric
 
GV4AE11 slika – Schneider- scope
GV4AE11
Pomožni kontakt OFSD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GV4AE
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Aplikacija naprave Signalizacija
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Sestava pomožnega kontakta 1 NO/NC
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
5 A v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
5 A v skladu s/zUL 508
Montažni način Notranja namestitev
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 5 A <= 690 V AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
5 A <= 48 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 A 110/127 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A 220/240 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
2,5 A 380 do 440 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,11 A 660/690 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
5 A <= 24 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
2,5 A 48 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,6 A 110/127 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A 250 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
2,5 A <= 24 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A 48 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,35 A 110/127 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,05 A 250 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A <= 24 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,2 A 48 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,05 A 110/127 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,03 A 250 V DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nazivna moč v VA 120 VA AC-12 pri24 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
240 VA AC-12 pri48 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
635 VA AC-12 pri110/127 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
1200 VA AC-12 pri230/240 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
2200 VA AC-12 pri380/440 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
3450 VA AC-12 pri660/690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nazivna moč v W DC-12: 120 W 24 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12: 120 W 48 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12: 66 W 110 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12: 75 W 250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Vrednost povezane varovalke 5 A gG pri690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Minimalni preklopni tok 2 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Mehanska vzdržljivost 40000 ciklov
Povezave - terminali Vzmetni terminali 1 0,5…1,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Okolje
Količina na set/komplet Komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 251,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 220
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,353 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No