|
|
|
GV4LE50S
Mot. odklopnik, TeSys GV4, 3P, 50 A, Icu 100 kA, mag., EverLink
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys GV4
|
Skupina izdelkov
|
TeSys Deca
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
GV4L
|
Ime izdelka
|
TeSys GV4
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni odklopnik
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita motorja
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Magnetno
Elektronski
|
Komplementarno
Opis polov
|
3P
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Moč motorja kW
|
11 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
15 kW pri500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
15 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
22 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
22 kW pri500 V AC 50/60 Hz
30 kW pri500 V AC 50/60 Hz
22 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
30 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
45 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
|
Izklopna zmogljivost
|
120 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[In] Nazivni tok
|
50 A
|
Magnetni izklopni tok
|
300…700 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
115 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
6,1 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
40000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov zaAC-3 pri440 V In/2
10000 ciklov zaAC-3 pri440 V In
|
Maksimalna operativna stopnja
|
25 cik/h
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Povezave - terminali
|
EverLink BTR vijačni konektorji ( Zgoraj) 1 kabel/li1,5…70 mm² - Trden
EverLink BTR vijačni konektorji ( Zgoraj) 1 kabel/li1,5…50 mm² - Prilagodljiv
EverLink BTR vijačni konektorji ( Dno) 1 kabel/li2,5…95 mm² - Trden
EverLink BTR vijačni konektorji ( Dno) 1 kabel/li2,5…70 mm² - Prilagodljiv
|
Zatezni moment
|
9 N.m za kabel16…95 mm²
5 N.m za kabel1,5…10 mm²
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije: +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije: 0,7 gn 13,2 do 100 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Višina
|
155 mm
|
Širina
|
81 mm
|
Globina
|
116 mm
|
Teža izdelka
|
1,5 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7016)
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
CCC
EAC
EU-RO MR
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Nadmorska višina delovanja
|
5000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,706 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,97 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|