Opis polov
|
3P
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Moč motorja kW
|
11 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
15 kW pri500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
15 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
22 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
22 kW pri500 V AC 50/60 Hz
30 kW pri500 V AC 50/60 Hz
22 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
30 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
37 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
45 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
|
Izklopna zmogljivost
|
100 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
15 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri208Y/120 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
65 kA pri240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
35 kA pri480Y/277 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
8 kA Icu pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA pri600Y/347 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
[In] Nazivni tok
|
50 A
|
Magnetni izklopni tok
|
850 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
115 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
4,6 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
40000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov zaAC-3 pri440 V In/2
10000 ciklov zaAC-3 pri440 V In
|
Maksimalna operativna stopnja
|
25 cik/h
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Povezave - terminali
|
EverLink BTR vijačni konektorji ( Zgoraj) 1 kabel/li1,5…70 mm² - Trden
EverLink BTR vijačni konektorji ( Zgoraj) 1 kabel/li1,5…50 mm² - Prilagodljiv
EverLink BTR vijačni konektorji ( Dno) 1 kabel/li2,5…95 mm² - Trden
EverLink BTR vijačni konektorji ( Dno) 1 kabel/li2,5…70 mm² - Prilagodljiv
|
Zatezni moment
|
9 N.m za kabel16…95 mm²
5 N.m za kabel1,5…10 mm²
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije: +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije: 0,7 gn 13,2 do 100 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Višina
|
155 mm
|
Širina
|
81 mm
|
Globina
|
116 mm
|
Teža izdelka
|
1,45 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7016)
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-1
|