Schneider-Electric
 
GV4PE80S slika – Schneider- scope
GV4PE80S
Mot. odklopnik, TeSys GV4, 3P, 80A, Icu 100kA, topl. magn., EverLink
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys GV4
Skupina izdelkov TeSys Deca
Kratko ime naprave GV4PE
Ime izdelka TeSys GV4
Izdelek ali sestavni del Motorni odklopnik
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Elektronski
Komplementarno
Opis polov 3P
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
AC-3 v skladu s/zIEC 60947-4-1
Operativni položaj Katerikoli položaj
Moč motorja kW 37 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
45 kW pri500 V AC 50/60 Hz
22 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
30 kW pri500 V AC 50/60 Hz
37 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
45 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
55 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
30 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
37 kW pri500 V AC 50/60 Hz
Izklopna zmogljivost 120 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
18 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri208Y/120 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
100 kA pri240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
65 kA pri480Y/277 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
10 kA Icu pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA pri600Y/347 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 60947
Tip krmiljenja Preklop
[In] Nazivni tok 80 A
Magnetni izklopni tok 1360 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 115 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Maksimalna izguba moči na pol 4,6 W
Mehanska vzdržljivost 40000 ciklov
Električna vzdržljivost 14000 ciklov zaAC-3 pri440 V In/2
7000 ciklov zaAC-3 pri440 V In
Maksimalna operativna stopnja 25 cik/h
Nazivno delovanje Kontinuitetno v skladu s/zIEC 60947-4-1
Povezave - terminali EverLink BTR vijačni konektorji ( Zgoraj) 1 kabel/li1,5…70 mm² - Trden
EverLink BTR vijačni konektorji ( Zgoraj) 1 kabel/li1,5…50 mm² - Prilagodljiv
EverLink BTR vijačni konektorji ( Dno) 1 kabel/li2,5…95 mm² - Trden
EverLink BTR vijačni konektorji ( Dno) 1 kabel/li2,5…70 mm² - Prilagodljiv
Zatezni moment 9 N.m za kabel16…95 mm²
5 N.m za kabel1,5…10 mm²
Mehanska robustnost Vibracije: +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije: 0,7 gn 13,2 do 100 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Fazna okvara občutljivosti Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
Višina 155 mm
Width 81 mm
Globina 116 mm
Product weight 1,45 kg
Barva Siva ( RAL 7016)
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-1
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Certifikati izdelkov IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Stopnja onesnaženosti 3
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Nadmorska višina delovanja 5000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 22,0 cm
Paket 1 Teža 1,68 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev