Schneider-Electric
 
GV5P220F slika – Schneider- scope
GV5P220F
Mot. odklopnik, TeSys GV5, 3P, 220A, Icu 36kA, topl. magn.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys GV5
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GV5P
Ime izdelka TeSys GV5
TeSys Giga
Izdelek ali sestavni del Motorni odklopnik
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Komplementarno
Opis polov 3P
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Moč motorja kW 90…110 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
110 kW pri500 V AC 50/60 Hz
110…132 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
Izklopna zmogljivost 36 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
30 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
8 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 100 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Neposredna vrtljiva ročica
[In] Nazivni tok 220 A pri65 °C
Magnetni izklopni tok 3300 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 220 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Maksimalna izguba moči na pol 17,6 W
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov zaAC-3 pri400/415 V In
Maksimalna operativna stopnja 25 cik/h
Nazivno delovanje Kontinuitetno
Priključni raster 35 mm Brez razdelilnikov
Povezave - terminali Zbiralke
Čepi
Zatezni moment 15 N.m M8 tip izvijača
Mehanska robustnost Vibracije: +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije: 0,7 gn 13,2 do 100 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Fazna okvara občutljivosti Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
Višina 161 mm
Width 105 mm
Globina 155 mm
Teža izdelka 2,6 kg
Barva Antracit ( RAL 7016)
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
EAC (na čakanju)
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Nadmorska višina delovanja 5000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,2 cm
Paket 1 Širina 11,1 cm
Paket 1 Dolžina 17,8 cm
Paket 1 Teža 2,194 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 14,03 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B82c98c5-1228-42d6-959b-58bfb6c14066
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1188
Pogodbena garancija
Garancija 18 months