Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV6P320F |
Schneider-Electric
 
GV6P320F slika – Schneider- scope
GV6P320F
Mot. odklopnik, TeSys GV6, 3P, 320A, Icu 36kA, topl. magn.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys GV6
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GV6P
Ime izdelka TeSys GV6
TeSys Giga
Izdelek ali sestavni del Motorni odklopnik
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Komplementarno
Opis polov 3P
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Moč motorja kW 132…160 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
160…200 kW pri500 V AC 50/60 Hz
200…250 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
Izklopna zmogljivost 36 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 100 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja Neposredna vrtljiva ročica
[In] Nazivni tok 320 A pri65 °C
Magnetni izklopni tok 4800 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 320 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Maksimalna izguba moči na pol 19,2 W
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov
Električna vzdržljivost 6000 ciklov zaAC-3 pri400/415 V In
Maksimalna operativna stopnja 25 cik/h
Nazivno delovanje Kontinuitetno
Priključni raster 45 mm Brez razdelilnikov
Povezave - terminali Zbiralke
Čepi
Zatezni moment 50 N.m M10 tip izvijača
Mehanska robustnost Vibracije: +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije: 0,7 gn 13,2 do 100 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Fazna okvara občutljivosti Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
Višina 255 mm
Width 140 mm
Globina 179 mm
Teža izdelka 6,5 kg
Barva Antracit ( RAL 7016)
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
EAC (na čakanju)
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Nadmorska višina delovanja 5000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,4 cm
Paket 1 Širina 16,0 cm
Paket 1 Dolžina 26,8 cm
Paket 1 Teža 5,8 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 12,3 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1295
Pogodbena garancija
Garancija 18 months