Opis polov
|
3P
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
|
Moč motorja kW
|
132…160 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
160…200 kW pri500 V AC 50/60 Hz
200…250 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
|
Izklopna zmogljivost
|
70 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost
|
100 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 % pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip krmiljenja
|
Neposredna vrtljiva ročica
|
[In] Nazivni tok
|
320 A pri65 °C
|
Magnetni izklopni tok
|
4800 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
320 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
19,2 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
6000 ciklov zaAC-3 pri400/415 V In
|
Maksimalna operativna stopnja
|
25 cik/h
|
Nazivno delovanje
|
Kontinuitetno
|
Priključni raster
|
45 mm Brez razdelilnikov
|
Povezave - terminali
|
Zbiralke
Čepi
|
Zatezni moment
|
50 N.m M10 tip izvijača
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije: +/- 1 mm 2 do 13,2 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije: 0,7 gn 13,2 do 100 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Višina
|
255 mm
|
Širina
|
140 mm
|
Globina
|
179 mm
|
Teža izdelka
|
6,5 kg
|
Barva
|
Antracit ( RAL 7016)
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|