Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV7AC01 |
Schneider-Electric
 
GV7AC01 slika – Schneider- scope
GV7AC01
TeSys GV7 - varovala priključka IP405
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Dolga zaščita priključkov
Kratko ime naprave GV7AC
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GV5 Motorni odklopnik
TeSys TeSys GV7 Motorni odklopnik
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatki
Komplementarno
IP stopnja zaščite IP40
Količina na set/komplet Komplet 1
Teža izdelka 0,145 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,900 cm
Paket 1 Teža 150,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 4,244 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 74,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 25,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months