|
|
|
GV7AC021
TeSys GV7 - konektor s sponko - do 150 A - 1,5 do 95 mm2
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor za spenjanje
|
Kratko ime naprave
|
GV7AC
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys GV5 Motorni odklopnik
TeSys TeSys GV7 Motorni odklopnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
150 A
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek1,5…95 mm²
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
173,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,918 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
18,336 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|