|
|
|
GV7AC022
TeSys GV7 - konektor s sponko - do 220 A - 1,5 do 185 mm2
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor za spenjanje
|
Kratko ime naprave
|
GV7AC
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys GV5 Motorni odklopnik
TeSys TeSys GV7 Motorni odklopnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
220 A
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek1,5…185 mm²
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,54 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,24 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,51 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,17 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,463 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami