Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GV7AP02 |
Schneider-Electric
 
GV7AP02 slika – Schneider- scope
GV7AP02
TeSys GV7 - prednji razširjen vrtljiv ročaj - rdeč
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Podaljšana vrtljiva ročica
Kratko ime naprave GV7AP
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GV7 Motorni odklopnik
TeSys TeSys GV5 Motorni odklopnik
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Komplementarno
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Razdalja zadnjih vrata/panela 185…600 mm
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 5…8 mm
Ključavnica v položaju OFF
Teža izdelka 0,775 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 49,3 cm
Paket 1 Teža 727 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 5,25 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 12
Paket 3 Višina 50 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 17,224 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months