Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GVAD1001 |
Schneider-Electric
 
GVAD1001 slika – Schneider- scope
GVAD1001
TeSys GV2 & GV3 - pomožni priključek - 1 NC + 1 NO (napaka)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave GVAD
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov GV2P
GV2LE
GV3L
GV2ME
GV2RT
GV3P
GV2L
Lokacija montaže Leva stran
Delovanje pomožnih kontaktov Signal napake 1 NO
Konfiguracija kontaktov 1 NO + 1 NC
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost 48 do 690 V AC
24 do 240 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 6 A
2,5 A zaSignalizacija okvare
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Tip zaščite GB2CB odklopnik
GG varovalka 10 A
Nazivna delavna energija v VA 300 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
414 VA 690 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 110…127 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 500 V AC-15 100000 ciklov
650 VA 440 V AC-15 100000 ciklov
720 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
850 VA 380…415 V AC-15 100000 ciklov
36 VA 24 V AC-14 1000 ciklov
48 VA 48 V AC-14 1000 ciklov
72 VA 110…127 V AC-14 1000 ciklov
Nazivna delavna energija v W 120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
15 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000 ciklov
24 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000 ciklov
9 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000 ciklov
Zatezni moment 1,4 N.m - naVijačni priključki
Višina 89 mm
Width 9,3 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,055 kg
Barva Temno siva
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 46,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 516,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,347 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months