Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GVAE11 |
Schneider-Electric
 
GVAE11 slika – Schneider- scope
GVAE11
TeSys GV2 & GV3 - pomožni priključek - 1 NO + 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave GVAE
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov GV2P
GV2RT
GV2ME
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2L
Lokacija montaže Prednja stran
Konfiguracija kontaktov 1 NO + 1 NC
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 do 240 V AC
24 do 60 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 2,5 A
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Tip zaščite GG varovalka 10 A
GB2CB06 odklopnik 10 A
Nazivna delavna energija v VA 120 VA 110…120 V AC-15 100000 ciklov
120 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
48 VA 24 V AC-15 100000 ciklov
60 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
Nazivna delavna energija v W 15 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
24 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
9 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
Zatezni moment 1,4 N.m - naVijačni priključki
Višina 11 mm
Width 45 mm
Globina 29 mm
Teža izdelka 0,02 kg
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,200 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 7,400 cm
Paket 2 Teža 174,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 220
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,123 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months