|
|
|
GVAE113
TeSys GV2 & GV3 - pomožni priključek - 1 NO + 1 NC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
GVAE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Združljivost izdelkov
|
GV2L
GV2ME
GV3L
GV2RT
GV2P
GV3P
GV2LE
LS1D323
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 do 240 V AC
24 do 60 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2,5 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Tip zaščite
|
GG varovalka 10 A
GB2CB06 odklopnik 10 A
|
Nazivna delavna energija v VA
|
120 VA 110…120 V AC-15 100000 ciklov
120 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
48 VA 24 V AC-15 100000 ciklov
60 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
|
Nazivna delavna energija v W
|
15 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
24 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
9 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
|
Višina
|
13 mm
|
Širina
|
44,5 mm
|
Globina
|
31,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Barva
|
Temno siva
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,1 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
7,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
180,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
220
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,269 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|