Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GVAED011 |
Schneider-Electric
 
GVAED011 slika – Schneider- scope
GVAED011
TeSys GV3 - pomožni kontaktni blok - 1 NO + 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave GVAED
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov GV3P
GV3L
Lokacija montaže Prednja stran
Delovanje pomožnih kontaktov Signal napake 1 NO
Konfiguracija kontaktov 1 NO + 1 NC
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 do 240 V AC
24 do 60 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 2,5 A
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Tip zaščite GB2CB odklopnik
GG varovalka 10 A
Nazivna delavna energija v VA 300 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
400 VA 690 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 110…127 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 500 V AC-15 100000 ciklov
650 VA 440 V AC-15 100000 ciklov
720 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
850 VA 380…415 V AC-15 100000 ciklov
Nazivna delavna energija v W 120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
Zatezni moment 1,4 N.m - naVijačni priključki
Višina 11 mm
Width 45 mm
Globina 29 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 174,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 220
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,128 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months