[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 do 240 V AC
24 do 60 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2,5 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Tip zaščite
|
GB2CB odklopnik
GG varovalka 10 A
|
Nazivna delavna energija v VA
|
300 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
400 VA 690 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 110…127 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 500 V AC-15 100000 ciklov
650 VA 440 V AC-15 100000 ciklov
720 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
850 VA 380…415 V AC-15 100000 ciklov
|
Nazivna delavna energija v W
|
120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
|
Višina
|
13 mm
|
Width
|
44,5 mm
|
Globina
|
31,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Barva
|
Temno siva
|