|
|
|
GVAED101
TeSys GV3 - pomožni kontaktni blok - 2 NO
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
GVAED
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Združljivost izdelkov
|
GV3P
GV3L
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Signal napake 1 NO
|
Konfiguracija kontaktov
|
2 NO
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 do 240 V AC
24 do 60 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2,5 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Tip zaščite
|
GB2CB odklopnik
GG varovalka 10 A
|
Nazivna delavna energija v VA
|
300 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
400 VA 690 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 110…127 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 500 V AC-15 100000 ciklov
650 VA 440 V AC-15 100000 ciklov
720 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
850 VA 380…415 V AC-15 100000 ciklov
|
Nazivna delavna energija v W
|
120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
|
Zatezni moment
|
1,4 N.m - naVijačni priključki
|
Višina
|
11 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
29 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
186,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
220
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,395 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|