Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GVAED1013 |
Schneider-Electric
 
GVAED1013 slika – Schneider- scope
GVAED1013
TeSys GV3 - pomožni kontaktni blok - 2 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave GVAED
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov GV3L
GV3P
Lokacija montaže Prednja stran
Delovanje pomožnih kontaktov Signal napake 1 NO
Konfiguracija kontaktov 2 NO
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 do 240 V AC
24 do 60 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 2,5 A
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Minimalni preklopni tok 5 mA
Minimalna preklopna napetost 17 V
Tip zaščite GB2CB odklopnik
GG varovalka 10 A
Nazivna delavna energija v VA 300 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
400 VA 690 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 110…127 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 500 V AC-15 100000 ciklov
650 VA 440 V AC-15 100000 ciklov
720 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
850 VA 380…415 V AC-15 100000 ciklov
Nazivna delavna energija v W 120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
Višina 13 mm
Width 44,5 mm
Globina 31,5 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Barva Temno siva
Okolje
Okoljske značilnosti Normalno okolje
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 3,0 cm
Paket 1 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,5 cm
Paket 2 Širina 7,5 cm
Paket 2 Dolžina 12,0 cm
Paket 2 Teža 205,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 220
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,965 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months