|
|
|
GVAM11
Ročni zaganjalnik kont. kratk. st. 575 VAC 1
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
GVAM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Združljivost izdelkov
|
GV2L
GV2ME
GV2RT
GV3L
GV2P
GV3P
GV2LE
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys
TeSys GV3 GV3P Odklopnik
TeSys GV3 GV3L Odklopnik
|
Lokacija montaže
|
Leva stran
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Signal kratkega stika 1 C/O
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 C/O
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 do 240 V AC
24 do 60 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2,5 A zaSignalizacija okvare
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Tip zaščite
|
GB2CB odklopnik
GG varovalka 10 A
|
Nazivna delavna energija v VA
|
36 VA 24 V AC-14 1000 ciklov 1,5 A
48 VA 48 V AC-14 1000 ciklov 1 A
72 VA 110…127 V AC-14 1000 ciklov 0,5 A
72 VA 230…240 V AC-14 1000 ciklov 0,3 A
|
Nazivna delavna energija v W
|
120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
15 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000 ciklov
24 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000 ciklov
9 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000 ciklov
|
Zatezni moment
|
1,4 N.m - naVijačni priključki
|
Višina
|
89 mm
|
Širina
|
9,3 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Barva
|
Temno siva
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
39 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
440 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,944 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|