|
|
|
GVAN11
TeSys GV2 & GV3 - pomožni kontaktni blok - 1 NO + 1 NC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
GVAN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Združljivost izdelkov
|
GV2ME
GV2RT
GV2L
GV3P
GV3L
GV2LE
GV2P
|
Lokacija montaže
|
Leva stran
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
48 do 690 V AC
24 do 240 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Tip zaščite
|
GB2CB odklopnik
GG varovalka 10 A
|
Nazivna delavna energija v VA
|
300 VA 48 V AC-15 100000 ciklov
414 VA 690 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 110…127 V AC-15 100000 ciklov
500 VA 500 V AC-15 100000 ciklov
650 VA 440 V AC-15 100000 ciklov
720 VA 230…240 V AC-15 100000 ciklov
850 VA 380…415 V AC-15 100000 ciklov
|
Nazivna delavna energija v W
|
120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
|
Zatezni moment
|
1,4 N.m - naVijačni priključki
|
Višina
|
89 mm
|
Width
|
9,3 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Barva
|
Temno siva
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Normalno okolje
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,200 cm
|
Paket 2 Teža
|
510,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,294 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe