|
|
|
GVAS116
TeSys GV2 & GV3 - sprožnik - 110 do 115 V AC 60 Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev sprožnika
|
Kratko ime naprave
|
GVAS
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 do 115 V AC 60 Hz
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,7 do 1,1 Un
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC v skladu s/zIEC 60947-1
600 V AC v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
Meja prožilne napetosti
|
0,75 do 0,2 Un
|
Vklopna moč v VA
|
14 VA AC
|
Vklopna moč v W
|
10,5 W
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
5 VA AC
|
Poraba energije pri zadrževanju v W
|
1,6 W
|
Operativni čas
|
10...15 ms v skladu s/zIEC 60947-1
|
Faktor obremenitve
|
100 %
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
< 1,4 N.m naVijačni priključki
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov Z GV3P in GV3L
30000 ciklov Z GV2ME in GV2P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Višina
|
89 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,105 kg
|
Barva
|
Temno siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
112,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|