Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GVAU385 |
Schneider-Electric
 
GVAU385 slika – Schneider- scope
GVAU385
TeSys GV2 & GV3 - podnapetostni sprožnik - 380 do 400 V AC 50 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Izpust podnapetosti
Kratko ime naprave GVAU
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
[Uc] Krmilna napetost 380 do 400 V AC 50 Hz
440 V AC 60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,85 do 1,1 Un
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC v skladu s/zIEC 60947-1
600 V AC v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
Meja prožilne napetosti 0,7 do 0,35 Un
Vklopna moč v VA 12 VA AC
Vklopna moč v W 8 W
Poraba energije pri zadrževanju v VA 3,5 VA AC
Poraba energije pri zadrževanju v W 1,1 W
Operativni čas 10...15 ms v skladu s/zIEC 60947-1
Faktor obremenitve 100 %
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment < 1,4 N.m naVijačni priključki
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov Z GV3P in GV3L
30000 ciklov Z GV2ME in GV2P
Količina na set/komplet Komplet 10
Višina 89 mm
Width 18 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,105 kg
Barva Temno siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,700 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 107,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,830 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months