Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GVAU415 |
Schneider-Electric
 
GVAU415 slika – Schneider- scope
GVAU415
TeSys GV2 & GV3 - podnapetostni sprožnik - 415 do 440 V AC 50 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Izpust podnapetosti
Kratko ime naprave GVAU
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
[Uc] Krmilna napetost 415 do 440 V AC 50 Hz
480 V AC 60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,85 do 1,1 Un
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC v skladu s/zIEC 60947-1
600 V AC v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
Meja prožilne napetosti 0,7 do 0,35 Un
Vklopna moč v VA 12 VA AC
Vklopna moč v W 8 W
Poraba energije pri zadrževanju v VA 3,5 VA AC
Poraba energije pri zadrževanju v W 1,1 W
Operativni čas 10...15 ms v skladu s/zIEC 60947-1
Faktor obremenitve 100 %
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment < 1,4 N.m naVijačni priključki
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov Z GV3P in GV3L
30000 ciklov Z GV2ME in GV2P
Količina na set/komplet Komplet 10
Višina 89 mm
Širina 18 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,105 kg
Barva Temno siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 115,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,390 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 576
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 85,240 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months