Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIBMIEA5DD100A |
Schneider-Electric
 
HMIBMIEA5DD100A slika – Schneider- scope
HMIBMIEA5DD100A
Box PC IIoT DC bazna enota 4 Gb
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony iPC
Izdelek ali sestavni del Modularno ohišje PC
Kratko ime naprave Modular BOX PC basic Optimized
Združljivost skupine izdelkov IDisplay
Modularni zaslon HMIDM
Destinacija dodatkov/ločenih delov PC panel naModularni zaslon HMIDM
Ime procesorja Intel Atom E3930 upto 1.8 GHz
Programski paket Node-RED in "system nodes" Obnovitev IIoT ožičenje Operating System Restore
Beli seznam družbe McAfee Instalater Kibernetska varnost Licenca ni vključena
EcoStruxture Secure Connect Advisor Letna naročnina Kibernetska varnost Licenca ni vključena
EcoStruxure Operator Terminal Expert Čas delovanja HMI Licenca ni vključena
EcoStruxure Machine SCADA Expert Čas delovanja HMI/SCADA Samo za konfigurirano ponudbo
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Strežnik Razširjeni operator Licenca ni vključena
Komplementarno
Lokacija montaže Pritrjevanje knjig
Montaža - ravna/ploska
Stenska montaža
Oprema za shranjevanje podatkov 128 GB eMMC (soldered)
Opis pomnilnika 4 GB RAM DDR3 Notranji (Ni razširljivo)
Število rež 1 reža/e zaMini PCI Express polna velikost with optional interface plate,
Število odprtin, ki so na voljo za širitev 1,0 reža/e zaMini PCIe
Ločljivost zaslona 3200 x 2000 slik. pik Pri 60 Hz
Časovnik 1…255 ms
Tip hlajenja Brez ventilatorja
Električna povezava Vijačni konektor, connector type: Čep/zatič, 1 smerni, circuit application: Ozemljitev/tla - location: Dno
Konektor, connector type: SMA, 3 smerni - location: Zgoraj
Integriran tip povezave Vhod za zaslon z1 naSpredaj
Ethernet z2 RJ45 Realtek 8111G, hitrost prenosa:10/100/1000 Mbps naDno IEEE 1588 not supported
COM1 serijska povezava zaRezervna baterija z1 Moški SUB-D 9 RS232/422/485 naDno non-isolated
USB 2.0 vhod z1,0 USB tipa A, hitrost prenosa:480 Mbit/s naDno
USB 3.0 vhod z1,0 USB tipa A, hitrost prenosa:5 Gbit/s naDno
TPM connector Ver 2.0 zaKibernetska varnost - šifriranje strojne opreme Modul TPM HMIYMINATPM201, ki ga je treba namestiti/privzeto nameščen naMatična plošča
Kibernetsko zaščiten prtljažnik Secure password boot UEFI
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Napajanje
100 do 240 V AC Napajanje
Omejitve napajalne napetosti 9,6…28,8 V
Vklopni tok 2,03 A
Poraba energije v W 20,0 W (Ohišje)
15,0 W (Z 4:3 12 inčnim zaslonom HMIDM6421)
16,0 W (S širokim 12-palčnim zaslonom HMIDM6521)
17,0 W (Z 4:3 15 inčnim zaslonom HMIDM6421)
19,0 W (S širokim 15-palčnim zaslonom HMIDM7521)
20,0 W (S širokim 19-palčnim zaslonom HMIDM9521)
21,0 W (S širokim 22-palčnim zaslonom HMIDMA521)
Tip krmiljenja Tipka za ON/OFF
Impregnacijski material Konformno prevlečen
Glavni tip Basic Optimised
Globina 46 mm
Višina 150 mm
Width 187 mm
Teža izdelka 1,2 kg
Okolje
Standardi Razred A skupina 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC kos 15
UL 60950
Certifikati izdelkov CE
CULus
UL 60950 for IT equipments
EAC
CCC
RCM
Oznake kakovosti CE
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Elektromagnetna kompatibilnost Imunost na visokofrekvenčne interference v skladu s/zIEC 61000-4
Disturbing field emission Razred A v skladu s/zEN 55011
Prevajani in sevani izpusti Razred A v skladu s/zEN 55022
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C v skladu s/zIEC 60068-2-2
−20…60 °C v skladu s/zIEC 60068-2-14
Relativna vlažnost 10…95 % Ne kondenzira v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C ( Privzeto) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-2
0…50 °C Montaža - ravna/ploska
0…45 °C naMini PCIe
0…45 °C Montaža - ravna/ploska naMini PCIe
Nadmorska višina delovanja 2000 m v skladu s/zEN/IEC 60664-1
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 5…500 Hz) eMMC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,400 cm
Paket 1 Širina 21,700 cm
Paket 1 Dolžina 32,500 cm
Paket 1 Teža 1,558 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 10,311 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No